??
CAD model selection
K0772.2010012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0772 - Locking pins with axial lock
Bill of material
K0772.2010012
BESTKIPP
Order No.
K0772.2010012
D
diameter
20 mm
D1
diameter
10
D2
diameter
2.8 mm
X
chamfer
1.2 mm
L
distance
12 mm
L1
Length
8 mm
L2
Length
24 mm
L3
distance
11.8 mm
L5
Length
20 mm
SCHERKRAFT
Shear force double-edged max. kN
35 kN
GEW
Approx. weight
0.0210 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028726
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions